Selecione seu país

Ir para o site global

O Portfólio de Comunicação Industrial Continua a Crescer

Módulos Ethernet IO compactos e hubs de E/S poderosos

Módulos IO Ethernet finos e hubs IO avançados completam a gama de módulos de barramento de campo padronizados

Os módulos IO Ethernet com mestre IO-Link integrado permitem a comunicação, o diagnóstico e a parametrização do sistema de controle ao nível de sensor. Os hubs IO também podem ser conectados a um mestre IO-Link que permite que sensores binários e atuadores sejam integrados de maneira flexível a um sistema IO-Link inteligente.

Para atender aos diferentes requisitos de uma ampla gama de aplicações e condições ambientais, a Pepperl+Fuchs desenvolveu dois novos produtos na área de comunicação industrial: módulos de Ethernet IO em um design de invólucro fino e hubs de E/S de alto desempenho. Eles completam o portfólio de módulos de barramento de campo padronizados, abrindo o caminho para a troca transparente de dados via IO-Link e oferecendo aos usuários mais liberdade no planejamento do sistema.

Módulos Ethernet IO Compactos para Espaço Limitado

Projetados para aplicações com espaço de instalação limitado, os novos Módulos IO Ethernet com mestre IO-Link têm apenas 30 mm de largura. A tomada de 16 A com código L integrada transfere mais energia que as tomadas convencionais, tornando possível conectar vários módulos e ainda reduzir o tempo de cablagem de campo.

Assim como seus antecessores de 60 mm de largura, os novos módulos são bastante resistentes e projetados para partidas a frio em temperaturas tão baixas quanto -40 °C. Os módulos Ethernet IO têm uma Classificação IP69 e um invólucro durável de metal moldado que criam as melhores condições para uso em ambientes exigentes.

Hubs de E/S de Alto Desempenho com Seis Saídas

Os hubs de E/S têm suporte à operação mista de dispositivos IO-Link e sensores binários/atuadores padrão em um único sistema IO-Link. Isso torna as restrições tecnológicas algo do passado e dá aos usuários liberdade absoluta durante o projeto da instalação.

Combinados com mestre IO-Link de 8 portas, os hubs de E/S não só tornam possível a transferência de até 128 entradas/saídas digitais para o sistema de controle de nível mais alto, mas os novos recursos também oferecem saídas que podem ser conectadas a lâmpadas de sinalização e a outros dispositivos. Dependendo da aplicação, os novos hubs de E/S estão disponíveis em uma versão 16DIO com 16 entradas e saídas configuráveis ou com dez entradas e seis saídas. Os hubs de E/S da Pepperl+Fuchs têm um invólucro resistente de metal moldado e uma gama de temperatura estendida que os tornam adequados para uso em ambientes industriais adversos.

Destaques dos Módulos Ethernet IO e Hubs de E/S

  • Módulos Ethernet IO de 8 portas com mestre IO-Link integrado e largura fina de 30 mm
  • Hubs de E/S com interface IO-Link para conexão fácil de até 128 E/Ss digitais a um sistema de controle
  • Invólucro resistente de metal moldado para uso em ambientes industriais adversos