Selecione seu país

Ir para o site global

Sinalização potente: Sinal luminoso IO-Link compacto com função tátil

grande torre de sinalização e baliza de sinalização com interface IO-Link

Seja para indicar o status da máquina, monitorar processos ou emitir mensagens de aviso acústicas — a tecnologia de sinalização industrial é um componente essencial dos conceitos modernos de automação. Com até nove segmentos de LED multicoloridos claramente definidos, um sinal acústico e uma interface IO-Link integrada, as torres de sinalização da Pepperl+Fuchs oferecem uma ampla gama de opções de diagnóstico. A nova tampa sinal luminosa IO-Link apresenta um design compacto e pode ser integrada de forma flexível a qualquer sistema, enquanto a função tátil permite uma interação intuitiva com o usuário — para um feedback tátil imediato no local e um relatório rápido e claro sobre o status da máquina.

Sinalizador de sinal IO-Link utilizado no posicionamento de skids

Ampla gama de aplicações — desde máquinas até linhas de transporte

As tampas para sinais luminosos foram projetadas para praticamente todos os tipos de máquinas e sistemas. Elas indicam as condições da máquina e fornecem indicadores visuais e acústicos para níveis de enchimento, falhas de funcionamento ou paradas. Os campos de aplicação típicos incluem linhas transportadoras e posicionamento de skids na indústria automotiva, ou garras de robôsem sistemas de montagem e embalagem.

baliza de sinalização com função tátil para feedback direto

Sinal luminoso com função tátil: feedback sem desvios

Uma tampa do sinal luminoso com função tátil demonstra seus pontos fortes especialmente em aplicações nas quais é necessário um feedback direto dos operadores ou da equipe de manutenção. As mensagens podem ser confirmadas diretamente no sistema por meio da superfície sensível ao toque, sem a necessidade de botões ou elementos de operação adicionais. Consequentemente, a tampa do sinal luminoso fecha o ciclo entre indicação/operação, tornando-se uma interface ativa em campo. Com um diâmetro de apenas 55 mm, ela combina um design muito compacto com sinalização potente e uma conexão IO-Link com recursos completos. Os usuários se beneficiam de alta largura de banda de dados e de inúmeras opções de parametrização, como o ajuste flexível da cor e do comportamento da iluminação.

Transparência total até o nível de controle com o IO-Link V1.1

A interface IO-Link integrada, em conformidade com a especificação V1.1 (COM 3 / Classe A), permite a comunicação contínua até o nível de controle. Todos os dados relevantes do dispositivo estão disponíveis digitalmente e podem ser acessados a qualquer momento — desde a colocação em operação até a manutenção. Isso permite que as condições da instalação sejam registradas, analisadas e avaliadas de forma confiável. Isso gera um claro valor agregado para a manutenção preditiva, bem como para processos de manutenção eficientes e previsíveis. Além disso, é possível conectar diferentes tipos de tampas de sinal luminoso a vários mestres IO-Link, simplificando significativamente a integração em instalações existentes.

Comparação de dados técnicos

Dados técnicosSinal luminoso com 6 ou 9 segmentosTampa do sinal luminoso com função tátil
InterfaceIO-Link V1.1
(COM 3/Classe A)
IO-Link V1.1
(COM 3/Classe A)
Tipo de luzLED multicolorido (>1.000.000 de cores ajustáveis + 8 cores predefinidas)LED multicolorido (mais de 1.000.000 de cores ajustáveis + 8 cores predefinidas)
Número de segmentos9/61
Tipo de sinalMultitonal (105 dB / 10 tons)Multitonal (85 dB / 10 tons)
Função de toque-Opcional
Grau de proteçãoIP66/IP69KIP66/IP69K
Gama de temperatura-30 … +60 °C-20 … +50 °C
Dimensão (L x A)72,5 × 271 mm55 × 79 mm

Destaques da tampa do sinal luminoso IO-Link

  • Tampa compacta para sinal luminoso com interface IO-Link e função sensível ao toque
  • Confirmação direta das mensagens no dispositivo – sem elementos de operação adicionais
  • Design que economiza espaço, com 55 m de diâmetro – ideal para instalações em espaços restritos
  • A interface IO-Link V1.1 (COM 3 / Classe A) permite a coleta abrangente de dados do dispositivo e de diagnóstico, o armazenamento de dados e a funcionalidade “plug-and-play” para a rápida substituição do dispositivo
  • Fácil integração em sistemas existentes e arquiteturas IO-Link
  • Contribui para uma maior disponibilidade das instalações e para a manutenção preditiva

Mais informações

sinal luminoso IO-Link

Torre de sinalização IO-Link

Sempre que as luzes de sinalização convencionais atingem seus limites, o sinal luminoso oferece funções adicionais: graças à sua interface IO-Link integrada, todos os nove segmentos podem ser controlados e configurados individualmente. Isso proporciona aos usuários máxima flexibilidade em termos de modos de iluminação e brilho.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.