Selecione seu país

Ir para o site global

Leitura confiável de códigos a velocidades de até 3,5 m/s — Versátil, compacto e econômico

O leitor de código 1D/2D fixo CleverReader

Seja na área de embalagens, logística ou microeletrônica: a identificação confiável de componentes, conjuntos e recipientes é a base para processos eficientes e transparentes. O leitor de código 1D/2D CleverReader estacionário foi desenvolvido precisamente para atender a esses requisitos — e impressiona pela excepcional confiabilidade de leitura, opções de configuração flexíveis e uma excelente relação custo-benefício. Com sua capacidade de leitura de códigos DPM e em alta velocidade, integração simples e operação intuitiva, o CleverReader é a solução ideal para identificação confiável em ambientes modernos de produção e logística.

Leitura de códigos em esteiras transportadoras de alta velocidade

Desempenho máximo mesmo em velocidades de processamento elevadas

Velocidades de transporte de vários metros por segundo são, há muito tempo, padrão em ambientes de produção e logística. O CleverReader garante uma identificação confiável, inclusive em velocidades de até 3,5 m/s. O leitor de códigos fixo também lê com confiabilidade códigos de marcação direta na peça (DPM), como códigos gravados a laser e gravados com pinos.

Funcionalidades avançadas para qualidade e rastreabilidade

A identificação confiável de objetos individuais é uma tarefa tão exigente quanto variada. Por isso, o CleverReader não só suporta todos os códigos 1D e 2D comuns, como também oferece inúmeras funções para otimizar e proteger os processos de produção e logística.

Comparação de códigos (Correspondência de códigos)

Cada código lido é automaticamente comparado com um código de referência do processo de teach-in ou com um código de referência especificado pelo sistema de controlo — tanto para correspondências completas quanto parciais. Isso significa que códigos incorretos e, consequentemente, objetos com defeito são reconhecidos imediatamente. Isso permite o controle direcionado das etapas do processo, reduz as rejeições e contribui para uma produção estável e eficiente.

Detecção de códigos ausentes

Erro na memória de imagem

Se os códigos estiverem faltando, danificados ou ilegíveis, o CleverReader salva automaticamente a imagem com o erro. Isso facilita a análise de casos problemáticos, permite a rastreabilidade até o componente individual e fornece dados importantes para o controle otimizado do processo.

Cinco modos de leitura

O CleverReader adapta-se com flexibilidade a diferentes cenários de produção e logística. Seja com ou sem um gatilho externo, cinco modos de leitura garantem uma leitura confiável em uma ampla variedade de condições e aumentam a confiabilidade do processo em todas as aplicações.

Formatação flexível da sequência de saída

Preparação flexível de dados

A sequência de caracteresde saída pode ser formatada livremente, de modo que as informações relevantes sobre o código possam ser transferidas diretamente para o sistema ERP de forma adequada. As etapas intermediárias demoradas são eliminadas, o fluxo de informações permanece consistente e eficiente, e a integração com os sistemas existentes é simplificada.

Leitor de código compacto

Integração simples e operação intuitiva

Com apenas 24,3 × 41,5 × 49,5 mm, a caixa do CleverReader é pouco maior do que uma caixa de fósforos. Graças às suas dimensões compactas, o leitor de códigos pode ser instalado em espaços reduzidos, tornando-o adequado para praticamente todas as aplicações.

É possível realizar um teste rápido de funcionamento a qualquer momento utilizando o botão SCAN integrado. Basta um toque breve para iniciar manualmente o processo de leitura. Após a detecção bem-sucedida do código, o leitor de códigos confirma o resultado de forma confiável com um sinal audiovisual claro e o transmite.

A interface gráfica do software CleverReader Configurator foi concebida de forma intuitiva e permite uma colocação em funcionamento rápida e fácil, bem como uma parametrização precisa e prática. Em alternativa, a configuração pode ser realizada através de códigos de controle, que basta apresentar perante o leitor de códigos.

Leitor de códigos versátil para uso universal

Graças à sua ampla gama de funções e às opções de configuração flexíveis, o CleverReader é um leitor de códigos de aplicação universal. Sempre que for necessário ler códigos 1D/2D automaticamente, ele oferece resultados confiáveis e precisos em uma ampla variedade de aplicações.

Como ler os códigos nas embalagens

Componentes e embalagem

Desde a embalagem primária até a estação final da linha, os componentes e as unidades de embalagem passam por inúmeras etapas do processo. No processo de embalagem, o CleverReader garante uma identificação confiável em todas as estações. Isso permite que o percurso dos componentes e das embalagens seja rastreado e realizado de forma integrada, mantendo a qualidade e a segurança totalmente garantidas.

Leitura de códigos em uma esteira transportadora

Contêineres em esteiras transportadoras

Em aplicações logísticas, o fluxo de mercadorias é frequentemente controlado por meio da leitura de códigos. Os contêineres são transportados por esteiras transportadoras desde a entrega até as respectivas estações. O CleverReader garante uma identificação confiável dos contêineres — mesmo em altas velocidades de transporte de até 3,5 m/s.

Leitura de códigos na produção de placas de circuito impresso

Identificação na produção de placas de circuito impresso

A identificação confiável é fundamental na produção de placas de circuito impresso (PCBs) para controlar o processo de produção e garantir a rastreabilidade completa. São utilizados códigos Data Matrix, que são aplicados em etiquetas ou submetidos a marcação direta no material da placa de circuito impresso por laser. O CleverReader é capaz de ler todos os códigos 1D e 2D comuns, incluindo códigos DPM gravados a laser e marcados com pinos.

Destaques do leitor de código 1D/2D fixo CleverReader

  • Máxima eficiência econômica: excelente relação custo-benefício graças às funcionalidades versáteis de um único sensor
  • Ampla gama de aplicações graças à leitura de códigos em alta velocidade de até 3,5 m/s, leitura confiável de códigos gravados a laser ou por micropercussão e função de correspondência de códigos
  • Formatação flexível da sequência de saída e vários modos de leitura para uma adaptação ideal à aplicação
  • Memória integrada de imagens de erros para garantir alta transparência e rastreabilidade nos processos de qualidade
  • Fácil integração graças ao design compacto da caixa (24,3 x 41,5 x 49,5 mm) e ao cabo conversor de 24 V/5 V com conectores ou terminais configuráveis livremente
  • Parametrização prática por meio de códigos de controle e interface gráfica intuitiva

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.