Selecione seu país

Ir para o site global

Sensor de distância R1000 para precisão de posicionamento de até um milímetro

Sensor de distância de R1000 para posicionamento preciso em aplicações de guindaste ou depósito empilhável, Pepperl+Fuchs

Aplicações dinâmicas, como medição de distância e posicionamento em máquinas de armazenamento e recuperação ou transportadores, exigem uma alta taxa de medição. O novo sensor de distância R1000 com Pulse Ranging Technology (PRT) é adequado para medição de distância de alta precisão. Para isso, a dimensão do ponto de luz foi projetada de modo que o sensor possa compensar facilmente influências mecânicas, como vibrações e choques. Devido ao seu invólucro compacto, é possível uma fácil integração em aplicações com espaço de instalação confinado. A luz vermelha do transmissor para um fácil alinhamento do sensor fotoelétrico e um visor integrado garantem um comissionamento e diagnóstico fáceis de utilizar.

Sensor de distância R1000, Pepperl+Fuchs

Precisão mesmo em longas distâncias

O R1000 oferece uma precisão de < 1 mm em toda a faixa de medição, o que garante um posicionamento ideal. Isso é possível devido à Pulse Ranging Technology (PRT) subjacente. Atualmente, é considerado o método mais preciso para a medição de distância no ambiente industrial e tem características de medição excepcionais para aplicações exigentes: a PRT permite a determinação de posição sem contato, até mesmo em grandes distâncias, para que não sejam necessárias medidas adicionais para um posicionamento preciso. Portanto, os dispositivos da série R1000 são ideais para aplicações exigentes que requerem posicionamento com precisão de até um milímetro. Além disso, o sensor é insensível à luz ambiente, sujeira ou poeira, o que abre uma ampla gama de aplicações para os usuários.

Dispositivo adicional para ajustes precisos

O sensor de distância R1000 vem com um dispositivo de ajuste opcional que permite ajustes precisos. Isso garante valores de medição altamente precisos, mesmo em longas distâncias.

Sensor de distância de R1000 com estrutura de metal, Pepperl+Fuchs

Especialmente economia de espaço e resistência

Com faixas de até 150 m e dimensões do dispositivo de 55 x 116 x 81 mm, o sensor com desempenho exclusivo pode ser integrado até mesmo em máquinas particularmente pequenas ou em aplicações de elevação. Como o R1000 inclui furos roscados de metal como padrão, a montagem pode ser efetuada diretamente a curtas distâncias de medição. Acessórios de montagem opcionais para ajustes de longo alcance estão disponíveis.

O invólucro compacto é baseado em uma estrutura de metal robusta, tornando a série adequada para uso em ambientes mais adversos. Devido ao laser Classe 1, o uso do sensor seguro para os olhos é garantido em todos os momentos sem medidas de proteção adicionais.

Destaques do sensor de distância R1000

  • Invólucro compacto e robusto para uso em espaços de instalação confinados
  • Orifícios roscados em metal para montagem direta a curtas distâncias de medição, acessórios de montagem opcionais para ajustes de longo alcance
  • Pulse Ranging Technology para medição e posicionamento de distância de alta precisão
  • Resistente a influências ambientais, como luz ambiente, contaminação ou poeira
  • Laser Classe 1 seguro para os olhos

Mais informações

Product Overview of Distance Sensors
Visão geral do portfólio de produtos

Sensores de distância

A Pepperl+Fuchs oferece tecnologias avançadas de medição de distância tanto para curtas quanto para longas distâncias. Os sensores PRT utilizam pulsos de laser potentes para garantir resultados confiáveis, mesmo em longas distâncias e em condições adversas. O MPT garante precisão máxima em distâncias curtas.