Selecione seu país

Ir para o site global

Sensores de radar para detecção confiável de objetos em condições desafiadoras

Sensor de radar industrial da Pepperl+Fuchs enviando um lóbulo de radar

Nova interface disponível

Os novos sensores de radar industriais da Pepperl+Fuchs fornecem sinais confiáveis para deteção de objetos, medição de velocidade e proteção contra colisão. Eles são equipados com CANopen ou interface CAN-J1939, tornando-os muito fáceis de integrar. Devido à sua sinalização robusta, eles são adequados para uso em máquinas agrícolas e equipamentos móveis, incluindo condições exigentes. A detecção pode ser adaptada de forma otimizada à respectiva aplicação: os dispositivos utilizam o fato de as ondas de radar serem refletidas ou parcialmente penetradas por materiais diferentes a graus variados.

Modos de medição específicos

Visualização dos três modos de medição do sensor de radar

Nesta base física, os sensores de radar industriais oferecem três modos de medição diferentes:

  • A opção Distância mais próxima detecta o objeto mais próximo do sensor, independentemente do material. Por exemplo, a medida de distância detecta de forma confiável uma grande variedade de objetos na área de saída de um veículo.
  • A opção Melhor reflexo detecta o objeto com as melhores propriedades de reflexão, enquanto os objetos interferentes são simplesmente suprimidos. Por exemplo, o sensor pode medir o nível de enchimento de um tanque através da parede plástica.
  • A opção velocidade mais rápida usa a medida de velocidade para detectar o objeto que se move em direção ou para longe do sensor mais rápido. Este modo de funcionamento é utilizado, por exemplo, para monitorar o percurso de veículos guiados automatizados (AGVs).

Estabilidade metodológica

As ondas de radar são extremamente resistentes à interferência, como chuva, neblina, vento, poeira e flutuações de temperatura. Usando o método de onda contínua modulada por frequência (FMCW), os sensores de radar industriais geram sinais estáveis de forma confiável para uma detecção abrangente dentro da faixa de detecção. O hardware fica em um invólucro muito compacto com grau de proteção IP68/69. A cabeça do sensor giratória e inclinável pode ser alinhada à área-alvo em praticamente todas as instalações. Acessórios adicionais, como refletores de canto, facilitam a integração em várias aplicações e também permitem a detecção de alvos com pouca reflexão.

Interfaces CAN para comunicação abrangente

Diferentes versões de sensores de radar com os logótipos CANopen e SAE J1939

Os usuários podem escolher entre variantes de sensor com interfaces CANopen e J1939 para transmitir os valores medidos e os comandos de parametrização. Isso facilita muito a integração dos dispositivos em uma infraestrutura de barramento CAN existente sem a necessidade de cabeamento individual complexo. Além do conector padronizado M12, cabos fixos e conectores especiais, como DEUTSCH e AMP Superseal, desenvolvidos principalmente para veículos, também estão disponíveis para a conexão elétrica.

Otimizado para uso móvel

O princípio de medição, o hardware e a transmissão de sinal são igualmente projetados para proporcionar robustez.Isso significa que os sensores de radar industriais são otimizados para uso em veículos e máquinas móveis tanto em ambientes internos quanto externos.Com um longo alcance de até 25 m, eles detectam uma área extensa dentro do raio de ação dos veículos ou de suas antenas. Para cobrir várias áreas, vários dispositivos podem ser instalados próximos um do outro. Eles não causam interferências entre si.

Várias opções de aplicações

Sensores de radar usados em fertilizante de colheita para monitoramento de velocidade sobre o solo e detecção do nível de enchimento no tanque de fertilizante

Os sensores de radar são usados para monitoramento de velocidade e ambiente em sistemas de transporte, antenas de grua e máquinas de construção, entre outras coisas. Quando usados na agricultura, eles precisam suportar condições particularmente severas. Eles servem para muitos fins diferentes em máquinas agrícolas, como medição de velocidade em semeadeiras, medição de nível em pulverizadores de campo ou proteção contra colisão em máquinas de colheita.

Os dispositivos medem com precisão o movimento real dos veículos em relação ao solo (velocidade sobre o solo). O solo irregular é detectado de forma confiável e objetos interferentes, como plantas, são suprimidos. Em tanques de agente de pulverização, os dispositivos medem o nível de enchimento através da parede plástica do tanque e também podem ser facilmente adaptados. Portanto, os sensores permitem o monitoramento contínuo do consumo para otimizar o uso de agentes de pulverização. No gerenciamento de intralogística e mercadorias, os sensores de radar industriais podem realizar tarefas de controle e segurança semelhantes. Eles são usados em veículos e sistemas de transporte com e sem motoristas (empilhadeiras, AGVs, AMRs).

Destaques dos sensores de radar industriais

  • Medição de distância e velocidade em mais de 25 m
  • Mesmo sob chuva, neblina, vento ou poeira: operação confiável em condições extremas
  • Medição livre de interferências do objeto alvo através de objetos com uma amplitude de reflexão inferior
  • Adequado também para aplicações particularmente rápidas devido à taxa de amostragem de até 200 Hz
  • A interface CANopen integrada, os conectores específicos do veículo e a EMC estendida permitem uma fácil integração em máquinas móveis