Selecione seu país

Ir para o site global

Um para todos: novos amplificadores de comutação para várias faixas de tensão

Novos amplificadores de comutação para várias faixas de tensão

Algumas aplicações exigem tensões de alimentação diferentes. O que antes precisava ser resolvido com vários amplificadores de comutação agora pode ser tratado por um único dispositivo da nova família de produtos de amplificadores de switch da Pepperl+Fuchs.

Uma solução para muitas faixas de tensão

Em engenharia mecânica ou, por exemplo, em instalações de caixas de campo, os usuários frequentemente enfrentam o problema de que o aplicativo requer o uso de vários amplificadores de comutação com fontes de alimentação diferentes. Para os operadores da fábrica, isso significa que eles precisam manter vários componentes em vários lugares ao mesmo tempo: em estoque, em catálogos, em planejamento e, é claro, na caixa de ferramentas dos técnicos de serviço. A nova família de produtos de amplificadores de switch KFU8-SR-Ex* da Pepperl+Fuchs oferece uma solução eficiente e confiável. Os novos componentes apresentam vários destaques ao mesmo tempo: alimentação com 19 a 30 VCC ou 90 a 253 VCA, uso em aplicações intrinsecamente seguras e classificação para aplicações de segurança até SIL 2.

Alta tecnologia para fonte de alimentação de amplo alcance

Existem inúmeros recursos técnicos que tornam os novos amplificadores de comutação eficientes e poderosos. Para isso, vale a pena dar uma olhada em como a nova família de produtos funciona. Dentro de uma aplicação, os novos amplificadores de comutação transferem sinais binários de sensores NAMUR ou contatos mecânicos da área classificada para a área segura. Um sensor de proximidade controla a carga no sistema de controle por meio de um contato do relé de conversão. O sentido de funcionamento pode ser invertido. Todos os módulos apresentam monitorização de avarias na linha: durante uma condição de avaria, os relés são desenergizados, e a avaria é indicada através de LEDs, em conformidade com o NAMUR NE44.

Destaques

  • Fornecimento de ampla faixa com 19 a 30 VCC ou 90 a 253 VCA
  • Soluções de canal único e de 2 canais
  • Direção de operação reversível
  • Monitoramento de falhas de linha
  • Certificações internacionais: ATEX, IECEx, UL
  • SIL 2 ed2 de acordo com IEC/EN 61508