Selecione seu país

Ir para o site global

Câmera p/ eventos industriais VOC: máxima visibilidade por meio de gravações baseadas em eventos

Câmera p/ eventos industriais com VOC

O que aconteceu? Essa pergunta surge frequentemente em processos de produção e logística, por exemplo, quando uma máquina é desligada em caso de emergência ou ocorre outra falha durante a operação. A câmera p/ eventos industriais da VOC auxilia na solução de problemas, fornecendo gravações de imagem ou vídeo acionadas por eventos até 900 segundos antes e depois de um sinal de acionamento especificado. Isso facilita a determinação do que desencadeou o evento por meio de diagnósticos remotos. O tempo de inatividade é minimizado e os processos são documentados automaticamente.

Ilustração do buffer circular da câmera p/ eventos industriais

Gravações de imagem ou vídeo 900 segundos antes e depois do sinal de acionamento

A nova geração de câmeras para eventos da Pepperl+Fuchs oferece uma visualização ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, da aplicação. Ela armazena os últimos 900 segundos de gravação contínua de vídeo em um buffer circular. Se ocorrer um evento de acionamento predefinido, a câmera p/ eventos industriais VOC salva os 900 segundos anteriores e posteriores ao evento em uma memória integrada. Isso proporciona um total de 1.800 segundos de material de vídeo relevante para a análise do evento de falha.

Além de vídeos (em Full HD), também é possível armazenar imagens (com 12 MP). Os vídeos ou imagens recebem automaticamente uma marcação de data e hora, permitindo sua rápida e fácil identificação. Por meio de uma interface UDP, informações definidas pelo usuário, como códigos de erro ou mensagens de status, podem ser exibidas em uma sobreposição de texto diretamente na gravação. Isso facilita a análise dos eventos gravados, que podem ser utilizados tanto para a solução de problemas imediata quanto para a documentação e otimização de processos a longo prazo.

Adaptação ideal à aplicação

A câmera p/ eventos industriais VOC possui uma função de zoom, permitindo que a gravação seja focada na área relevante. Estão disponíveis várias opções de acionamento para uma adaptação ideal à aplicação — seja entrada digital, UDP ou REST API. Com a versão VOC Advanced, os usuários podem definir eventos de acionamento adicionais: movimentos ou alterações na luminosidade, ultrapassagem de um limite de aceleração ou sinal de acionamento proveniente de outra câmera. Além disso, a versão Performance é capaz de detectar a presença humana como um evento. A câmera p/ eventos industriais pode ser facilmente integrada a sistemas de TI por meio da REST API. Estão disponíveis fluxos WebRTC e RTSP para transmissão. A câmera também pode ser utilizada em ambientes externos ou em áreas refrigeradas, graças ao seu grau de proteção IP65 e à temperatura de operação de -30 a +50 °C.

Foco na proteção de dados e na segurança cibernética

Para garantir a máxima proteção de dados, as câmeras para evento da Pepperl+Fuchs oferecem recursos avançados. Áreas específicas da imagem, como corredores, podem ser ocultadas. A versão VOC Performance oferece ainda o recurso de desfoque de rostos, garantindo que nenhuma foto ou vídeo de pessoas seja armazenado. Além disso, a gravação automática de vídeo também pode ser desativada por meio da entrada digital ou da API, por exemplo, durante a manutenção.

Com o protocolo HTTPS, todos os dados são transmitidos por meio de criptografia de ponta a ponta. As câmeras para eventos também oferecem suporte à análise e documentação de controle de acesso: os gatilhos de movimento detectam quando alguém entra em uma área restrita. Além disso, a versão Performance oferece reconhecimento de pessoas, permitindo a detecção confiável de indivíduos em áreas de risco.

Exemplos de aplicação

Da produção à logística — a câmera para evento é utilizada em uma ampla variedade de aplicações.

Aplicação da câmera p/ eventos industriais na fabricação de módulos da bateria

Fabricação de baterias

O VOC monitora de forma confiável todas as etapas da fabricação de módulos da bateria. Caso ocorra um erro, o sistema captura os momentos imediatamente anteriores ao evento, permitindo uma análise rápida para identificar e corrigir a causa raiz.

Reconhecimento de pessoas com a câmera p/ eventos industriais

Segurança de acesso

Quando um funcionário entra em uma área restrita, a câmera para evento captura o evento por meio de sensores de movimento ou reconhecimento de pessoas baseado em IA. Isso permite a adoção de medidas rápidas para proteger o pessoal e garantir a segurança do local.

A câmera p/ eventos industriais monitora os processos de paletização

Paletização

O VOC monitora os processos de paletização e despaletização. Se, por exemplo, uma caixa cair de um palete numa fase posterior do processo, as imagens gravadas permitem verificar se ela foi carregada corretamente.

Conheça a câmera para evento VOC em nosso vídeo!

Destaques

  • Gravações de imagem ou vídeo acionadas por eventos, abrangendo até 900 segundos antes e depois do sinal de acionamento — para facilitar o diagnóstico remoto ou a documentação automática
  • Análise rápida: registro de situações relevantes com data e hora e memória, bem como texto adicional individual
  • Proteção confiável da privacidade por meio do ocultamento de áreas definidas da imagem, do desfoque de rostos e da desativação do buffer circular
  • A transmissão de dados criptografados por meio do protocolo HTTPS garante uma segurança cibernética abrangente
  • Adaptação ideal à aplicação graças a uma ampla variedade de opções de acionamento
  • Fácil integração com sistemas de TI por meio da REST API, integração de transmissões ao vivo via WebRTC e RTSP

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.