Selecione seu país

Ir para o site global

DKX4-101 KVM-Over-IP Switch

Raritan Dominion KVM-over-IP switch

Principais benefícios

  • Allows direct connection from a VisuNet Remote Monitor (with RM Shell 5.2 or newer) to a host system
  • Supports concurrent remote and local access to an Operator Workstation
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de DKX4-101

Input voltage5 V DC
Power supply100 ... 240 V 50-60Hz, 12.5 W / 20 W max/operating
Interface typeFront side: 1 x DC, 1x Ethernet, Serial Admin, 1x USB-B to Server, HDMI to Server
Back side: HDMI out, USB K/M, Terminal Block. Factory Reset Button
Operating temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Relative humidity20 % ... 80 %
ConnectionLocal connection:
HDMI passthrough port, 2x USB-A port for keyboard and mouse control
Remote connection:
1 Gigabit Ethernet (RJ-45) port IPv6/IPv4 dual stack, TCP/IP
Mass0.65 kg
Dimensions140 mm x 144 mm x 30 mm (l x w x h)
MountingZero-U form factor; rack mountable vertically or horizontally (bracket kit included)
Scope of delivery1 locking power cord
1 HDMI cable
1 USB-B to USB-A cable
1 mounting bracket kit
Notas de gênero