Selecione seu país
V19-G-BK1,5M-PUR-U-V1-G-YIOL Connecting Cable
Cordset for IO-Link M12 socket straight A-coded 8-pin to M12 plug straight A-coded 4-pin, PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable
Principais benefícios
- For sensors with IO-Link interface
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR