Selecione seu país

Ir para o site global

SFP-S-20KM-F-W SFP Transceiver

SFP transceiver, 20 km, 100BASE-FX, fast Ethernet single-mode fiber, with extended temperature range

Principais benefícios

  • Industry standard small form pluggable (SFP) package
  • SFP Multi-Source Agreement compliant
  • Hot pluggable
  • Class 1 laser product complies with EN 60825-1
  • Single power supply 3.3V
  • TTL signal detect indicator
  • Duplex LC connector
  • Extended temperature range: -40 to 85° C

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de SFP-S-20KM-F-W

Standards
IEEE802.3u 100BASE-FXyes
Interface type100BASE-FX Fast Ethernet fiber
Physical SFP, Hot pluggable
Transfer rate155 Mbps
Wave length1550 nm
Cable type9/125μm Single-mode
Cable lengthmax. 20 km
Connector type1 Duplex LC
Transmit power (optical)-15 ... -8 dBm
Receive sensitivity-34 ... 0 dBm
Link budget19 dB
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN55024, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8
Emitted interferenceCISPR 22 , FCC Part 15 Subpart B Class A , EN61000-6-4, IEC61000-6-4
Noise immunityEN 55024
StandardsSFP Multi-Source (MSA) compliant Class 1 laser product complies with EN 60825-1
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humiditymax. 95 %
Mass17 g
Dimensions
Height8.5 mm
Width13.4 mm
Length56.5 mm
Notas de gênero