Selecione seu país

Ir para o site global

VAZ-HORN1-70MM-85DBA Stack Light Element

Audible alarm, stack light element

Principais benefícios

  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 70-mm-series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de VAZ-HORN1-70MM-85DBA

UL File NumberE223176
Colorblack
Frequency1.75 kHz Duration/pulse
MTTFd4600 a
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Rated operating currentIe≤ 11 mA
Inrush current100 mA (< 50 ms)
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Dimensions
Height72 mm
Diameter70 mm
Life spanmin. 5000 hours
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.