Selecione seu país

Ir para o site global

REF-H22x58 Reflector

Reflector, rectangular 18.48 mm x 54 mm, mounting holes

Principais benefícios

  • Mounting holes for simple installation
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de REF-H22x58

Construction typerectangular
Ambient temperature-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8 mm
Width22.5 mm
Length82 mm
Mountingmounting holes
Notas de gênero