Selecione seu país
PS*-4* Cable Socket (Ex de)
Principais benefícios
- Ex de and Ex t certified
- Glass-fiber reinforced polyester (GRP) enclosure
- Full equipment certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Degree of protection ensured by means of bayonet catch
- Low insertion force
- Self-cleaning lamellar contacts
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE