Selecione seu país
VBA-4E3A-G20-ZEL/E2L-P11 ASi I/O Module
G20 module with AS-Interface for digital inputs/outputs, 4 inputs and 3 outputs
Principais benefícios
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Inputs for 3-wire sensors
- Power supply of the inputs and outputs from the external auxiliary voltage
- Communication monitoring
- Function display for bus, external auxiliary voltage, in- and outputs
- Cable piercing method with gold plated contact pins
- M12 connection, e.g., suitable for Lenze Smart Motor drives and SEW MOVI-SWITCH
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR