Selecione seu país

Ir para o site global

VAZ-LED-38MM-YE-RD-2M Stack Light Element

Stack light element, LED permanent light element, 2-stage signaling

Principais benefícios

  • Preconfigured stack light
  • Long lifetime
  • Two-color (yellow and red)
  • 2 meter fixed cable
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de VAZ-LED-38MM-YE-RD-2M

Light typeLED solid
Coloryellow/red
Rated operating voltageUe24 V AC/DC ± 10 %
Rated operating currentIe60 mA
Supply frequency50 Hz
Protection classII
Inrush current500 mA
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Pollution degree3, in connection area 2
Degree of protectionIP65
Connectioncable
Cable entryMembrane sleeve, max. core cross section 0.34 mm2/AWG22
MaterialPC
Mass146 g
Dimensions
Height141 mm
Diameter38 mm
Cable length2 m
Life spanmax. 50,000 h
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.