Selecione seu país
BT115B Activator
Activator for F31 series
Principais benefícios
- 3-position indication option with F31 series dual sensor
- Upper and lower damping levels are continuously adjustable
- One fixed actuating lug
- 2 x two 90° offset, 90° adjustable actuating lugs
- Suitable for right and left rotating drives
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV