Selecione seu país
UMB800-18H40-U-2M Ultrasonic sensor
Single head system
Principais benefícios
- Front of transducer and housing manufactured entirely from stainless steel
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Short version: 55 mm
- Program input
- Temperature compensation
- Mounting bracket MH-18H-01 included in delivery
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR