Selecione seu país

Ir para o site global

MH-18H-01 Mounting Aid

Mounting aid, 18 mm

Principais benefícios

  • Retainer for 18 mm cylindrical sensors with smooth housing
  • Installation in 3 ... 8 mm thick sheet metal
  • Simple installation and exact setting
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de MH-18H-01

Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Materialstainless steel 1.4404 / AISI 316L , EPDM
Cut out dimensionsHole diameter 29 mm
t = 3 ... 8 mm
Notas de gênero