Selecione seu país
V19-G/V1-G-0,3M-T-DT6P-G-R2000 Y-Splitter Cable
Y-splitter cable, Deutsch plug straight, 6-pin, to M12 socket 8-pin / M12 socket 4-pin, straight, A-coded, 2x PUR cable black, drag-chain-suitable
Principais benefícios
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP68
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Oil resistant
- Halogen-free
- Snap locking
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Knurled nut suitable for tool assembly
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR