Selecione seu país
ICRL-U-6RJ45-PoE-B-DIN Unmanaged Ethernet SwitchRocketLinx®
Unmanaged Ethernet switch, PoE, 6 RJ45 ports wih voltage boost
Principais benefícios
- Industrial PoE IEEE 802.3af compliant unmanaged switch
- Four 10/100BASE-TX PoE ports and two Gigabit uplink ports
- Total output power budget of 60W (15.4W maximum on each port)
- Voltage boost technology that supports 12 - 24V DC power input sources for transportation, security and industrial applications
- QoS support for optimizing video and VoIP stream
- Alarm relay for failure and event notification
- Wide operating temperature range (-25 to +60 °C)
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR