Selecione seu país
LB9508-TB*-B-0**-**-*-Y* LB Remote I/O Field Unit
LB remote-I/O field unit in stainless steel design
Principais benefícios
- Preconfigured enclosures for engineered LB systems
- Max. 8 slots for I/O modules
- Installation in Zone 2 or safe area
- Impact resistance enclosure, IP66
- For MODBUS TCP/IP
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE