Selecione seu país

Ir para o site global

Ex-TRA 30 EPH B Zone 2 ATEX Headset

Headset, intrinsically safe, headband for use in ATEX hazardous areas in Zone 2

Principais benefícios

  • Certified according to latest ATEX standards
  • For use in ATEX Zone 2
  • Available in three different hearing protection headset versions
Approval symbol
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de Ex-TRA 30 EPH B Zone 2 ATEX

DescriptionHeadband
Speaker30 Ohm at 1 kHz (+/- 15%)
MicrophoneMax. 4400 Ohm bei 1 kHz
Operating temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Connector3.5 mm plug with screw
Cablecoiled
LengthL50 cm - 130 m
Mass350 g
ATEX approval
ATEX certificatePF19CERT5391X
ATEX markingEx-Hexagon II 3G Ex ic IIA T4 Gc
Ta = -20 °C to +60 °C
Scope of deliveryHeadset
Documentation
Notas de gênero