Selecione seu país

Ir para o site global

VOS-LE-COV45 Protective Cover

Robust protective cover for the VOS2000 camera to protect the lens from moisture, dirt and dust and to increase the IP rating to IP67.

Principais benefícios

  • Protective cover for VOS2000 camera with C-mount lenses
  • Protects the lens from dust and water spray
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de VOS-LE-COV45

MaterialHousing: aluminum, anodized
Glass : Acrylic
Dimensions
Length47.5 mm
Diameter56 mm
Lens lengthmax. 45 mm (length with filter)
Lens diametermax. 48 mm incl. locking screws
Notas de gênero