Selecione seu país
IQC21-F125 10pcs RFID Tag
Data carrier
Principais benefícios
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- 64 bit Fixcode
- 896 bits memory available
- Degree of protection IP65
- Self-adhesive mounting
- Can be mounted on metal
- Packaging unit: 10 pieces
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE