Selecione seu país
K23-SSI/USB/25B-C Signal Converter
SSI to parallel signal converter
Principais benefícios
- Multifunction device with operating modes for incremental rotary encoders, SSI absolute rotary encoders, and rotary encoders with start/stop interface
- USB interface for configuring and reading
- Extremely short conversion times
- User-definable, non-linear characteristic curve with 24 interpolation points
- Auxiliary voltage output 5 V DC and 24 V DC for rotary encoder supply
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR