Selecione seu país

Ir para o site global

SCANNER-HOLDER-U1-3200-N0 Scanner Mount

Scanner mount, stainless steel, for IDMx6x handheld readers and Ident-Ex® 01, compatible with AG-3200 housing

Principais benefícios

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Compatible with AG-3200 housing (adapter included)
  • Compatible with 1-D/2-D code handheld readers such as the IDM and Ident-Ex® portfolios
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de SCANNER-HOLDER-U1-3200-N0

Material1.4301 stainless steel
Mass300 g
MountingIncluded in delivery: 2 x M5 screws and mounting adapter
Tightening torque: 6 Nm
For more information, refer to the VisuNet FLX System manual.
Notas de gênero