Selecione seu país

Ir para o site global

HOLDER-BRACKET-3200-IDMx61-B-N Mounting Bracket

Stainless steel mounting bracket for mounting IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 base station to AG-3200 housing

Principais benefícios

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Compatible with AG-3200 housing (adapter included)
  • Compatible with 1-D/2-D code handheld reader base stations and chargers
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de HOLDER-BRACKET-3200-IDMx61-B-N

Material1.4301 stainless steel
Mass250 g
MountingIncluded in delivery: 2 x M5 screws and mounting adapter
Tightening torque: 6 Nm
Use the enclosed 3 x M4 screws to tighten the base station to the holder bracket. Refer to the dimension drawing concerning the different lengths of screws. For more information, refer to the VisuNet FLX System manual.
Notas de gênero