Selecione seu país
V1-G-BK0,5M-PUR-T-0,1M-V1-G-Y Y-Splitter Cable
Y-splitter cable, M12 plug straight, A-coded, to 2x M12 socket straight A-coded, 4-pin, 3x PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Principais benefícios
- Easy merging of two signals at a single M12 slot
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
- Customer-specific configuration
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR