Selecione seu país
V1-G-BK0,15-PUR-T-0,15-V31-G-Y Y-Splitter Cable
Y-splitter cable, M8 plug straight, A-coded, 4-pin, to 2x M12 socket straight, A-coded, 4-pin, 3x PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Principais benefícios
- Easy merging of two signals at a single M12 slot
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- cURus approval
- Halogen-free
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR