Selecione seu país

Ir para o site global

FB9273-300 Backplane Connecting Cable

Backplane cordset FB9273, redundancy unit to extension unit (3 m)

Principais benefícios

  • Connection of base and extension backplanes
  • For FB system
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de FB9273-300

Number of pins6
Connection 1cable end
Connection 2cable end
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable
Colorgrey
LengthL300 cm
Mass530 g
Notas de gênero