Selecione seu país

Ir para o site global

MHV-BT-F0304-G09 Mounting Kit

Adjustable assembly set for sizes F03 and F04 manual operated valves according to EN ISO5211, square shaft G= 9 mm, minimum height 9 mm

Principais benefícios

  • Simple mounting
  • No hole required in drive shaft
  • Hand lever included
  • All-in-one stainless steel solution
  • Conforming to standards
  • Adjustable in height

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de MHV-BT-F0304-G09

Suitable sensors and Dual sensors, -F25 series with actuator BT32...
Dual sensors, -F25K series with actuator BT32...
Dual sensors, -F31 series with actuator BT65...
Dual sensors, -F31K series with actuator BT65...
Dual sensors, -F31K2 series with actuator BT65...
StandardsDIN EN ISO 5211 / DIN 3337
Materialstainless steel 1.4301 / AISI 304 for plates and sheet metal bending parts
Stainless steel 1.4305 / AISI 303 for shaft
Stainless steel 1.4408 /AISI 316 for handle
Mass325 g
Dimensions
Width52 mm
Length191.5 mm
NoteFor the mounting set, an adapter plate and depending on this, and further accessories must be ordered.
Notas de gênero