Selecione seu país
MHV-BT-F0304-G11 Mounting Kit
Adjustable assembly set for sizes F03 and F04 manual operated valves according to EN ISO5211, square shaft G= 11 mm, minimum height 13 mm
Principais benefícios
- Simple mounting
- No hole required in drive shaft
- Hand lever included
- All-in-one stainless steel solution
- Conforming to standards
- Adjustable in height
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV