Selecione seu país
CBN7-F46E-2EU-Y70138043 Capacitive Sensor
Principais benefícios
- Flat housing
- Up to PL c acc. to EN/ISO 13849
- Raised EMC resistance 100 V/m
- 6,5 mm non-flush









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de CBN7-F46E-2EU-Y70138043
| Switching function | complementary | |
| Output type | Digital voltage output | |
| Rated operating distance | sn | 6.5 mm |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Output type | 4-wire |
| Installation conditions | |||||||||||
| |||||||||||
| Operating voltage | UB | 5 V DC ± 0.5 V | |||||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 5 Hz | |||||||||
| Hysteresis | H | 1 ... 10 % typ. 5 % | |||||||||
| Short-circuit protection | yes | ||||||||||
| Operating current | IL | 0 ... 10 mA | |||||||||
| Lowest operating current | Im | 0 mA | |||||||||
| Off-state current | Ir | ||||||||||
| |||||||||||
| No-load supply current | I0 | ≤ 12 mA | |||||||||
| Time delay before availability | tv | ≤ 100 ms | |||||||||
| Performance level (PL) | PL c | |
| MTTFd | > 7500 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | min. 60 % |
| Output value | channel 1: object detected: 3 V ± 0,2 V , object not detected: 1 V ± 0,2 V channel 2: object detected: 1 V ± 0,2 V , object not detected: 3 V ± 0,2 V |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | flexible leads | ||||||||||||||||
| Housing material | PBT | ||||||||||||||||
| Sensing face | PBT | ||||||||||||||||
| Degree of protection | IP65 | ||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.