Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

PGV-PR-GM-CLOSE200 Countersunk profile rail

Countersunk rail for mounting in a floor groove

Principais benefícios

  • Sturdy construction
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de PGV-PR-GM-CLOSE200

Length250 mm
Width60 mm
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Material thickness4 mm
MaterialAlMg4.5Mn0.7
SurfaceELOX-E0EV1-15
Mass138 g
Notas de gênero