Selecione seu país

Ir para o site global

IPC03-20PVC 50pcs RFID Tag

Data carrier

Principais benefícios

  • Battery-free data carrier
  • 32 bit fixcode
  • 928 bits memory available
  • Readable and writable from both sides
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de IPC03-20PVC 50pcs

Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Chip TypeEM4450 Titan (EM Microelectronic)
EEPROM928 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period10 years at 55 °C (131 °F)
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient temperature-15 ... 55 °C (5 ... 131 °F)
Storage temperature-15 ... 75 °C (5 ... 167 °F)
Degree of protectionIP68
Material
HousingPVC
Installation
In airyes
Mass1 g
Dimensions
Height0.8 mm
Diameter20 mm
Construction typeCylindrical
NotePackaging unit, 50-piece
Notas de gênero