Selecione seu país
28 II EX ATEX/IECEx Digital MultimeterFluke®
Rugged and intrinsically safe multimeter
Principais benefícios
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Dustproof, waterproof (IP67)
- Measures up to 1000V / 10A (outside of the Ex-hazardous area)
- Min/Max/Avg and Peak capture
- Low pass filter for accurate measurements on variable speed motor drives
- 4½“ digit display (20,000 counts) with backlight
- Input Alert
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE