Selecione seu país

Ir para o site global

Lite-Ex PL 30e Flashlight

Explosion-protected LED flashlight (ATEX / IECEx zone 0/20)

Principais benefícios

  • Ex-zone 0/20
  • Ring switch
  • High performance LED
  • 204 lumen
  • Rugged housing
  • Diaphragm valve for pressure compensation

Mostrar mais

Approval symbol
Approval symbol
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de Lite-Ex PL 30e

BulbHigh performance LED
Luminous intensity5000 Lux (1 m distance)
Luminous flux204 lumen
Battery type3x LR14 (type-tested)
Operating durationapprox. 48 h (continuous operation)
CE conformityCE 2829
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) (without batteries)
Degree of protectionIP65
Massapprox. 530 g
Dimensionsapprox. 55 / 42 mm x 220 mm
EU-type examination certificateEPS 16 ATEX 1 170 X
MarkingEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T4 Ga IP65
[exsign] II 1D Ex ia IIIC T130°C Da IP65
IECEx approval
IECEx certificateIECEx EPS 16.0074X
IECEx markingEx ia IIC T4 Ga IP65
Ex ia IIIC T130°C Da IP65
Scope of deliveryLite-Ex® PL 30e
Batteries
Hand strap
Documentation
Notas de gênero