Selecione seu país
LB8122A.1.EL Gateway For PROFINET
Principais benefícios
- Communication via PROFINET
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Interface between the I/O modules and the PCS/PLC
- Non-volatile memory for configuration and parameter settings
- Permanently self-monitoring
- MRP and S2 redundancy
- HART communication via HART-IP
- Shared Device und Dynamic Reconfiguration
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE