Selecione seu país
VBA-4E4A-G20-ZEJ/M48L-P12 ASi Motor Roller Module
G20 MDR module with AS-Interface for 4 digital inputs and 2 connections for MDRs (48 V)
Principais benefícios
- Inputs for 3-wire sensors
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Connection of motors and sensors via M8 connectors
- Power supply of outputs from auxiliary voltage AUX
- Supply for inputs from AS-Interface
- Cable piercing method with gold plated contact pins
- Outputs for 48 V DC roller motors
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR