Selecione seu país
SR*-U* Enclosure (Ex e)
Enclosure, stainless steel, component-certified with type of protection Ex e
Principais benefícios
- Stainless Steel enclosure
- Brushed enclosure, IP66
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Class I, II Division 2
- Suitable for operation in Class I Zone 2, Class II Zone 22
- 32 enclosure size options
- Return Flange Sealing provides Drain Channel
- Option for vertical or horizontal mounting provides high flexibility
- Customizable configuration of gland plates, ground bolt and hinges as per specification
- Wide range of accessories available
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE