Selecione seu país

Ir para o site global

VAZ-LED-70MM-MC Stack Light Element

Stack light element, LED permanent light element, multicolor

Principais benefícios

  • Modular design
  • Flexible combination of signal elements
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • Long lifetime
  • 70-mm-series

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de VAZ-LED-70MM-MC

UL File NumberE223176
Colormulticolor, 7 colors
MTTFd8700 a
Rated operating voltageUe24 V DC
Rated operating currentIe120 mA
Protection classIII
Inrush current500 mA
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 60947-5-1
EN 60947-1
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Pollution degree3
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Dimensions
Height70 mm
Diameter70 mm
Life spanMax. 50,000 hours = 5.7 years (continuous operation)
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.