Selecione seu país
UB300-18GM40-I-V1-Y70147386 Ultrasonic Sensor
Single head system
Principais benefícios
- Short design, 40 mm
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Measuring window adjustable
- Program input
- Temperature compensation
- Stainless steel version
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR