Selecione seu país
V1-G-BK2M-PUR-U-V1-G-Y70147777 Connecting Cable
Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 4-pin bridged, PUR cable black, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Principais benefícios
- Pins 1 and 4 bridged
- Pins 2 and 3 bridged
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
- Customer-specific configuration
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR