Selecione seu país
V31-GM-2M-PUR-V31-GM-UDB/UDC Connecting Cable
Cordset M8 socket straight to M8 plug straight A-coded, 4-pin, PUR cable 3-core black, shielded
Principais benefícios
- Cable for extensionn between emitter and receiver for UDB-18GS-..., UDC-18GS-... and UDC(M)-30GS-...
- Degree of protection IP66 / IP68
- Free of paint wetting interfering substances
- Halogen-free
- Shield connected to pin 4
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR