Selecione seu país

Ir para o site global

MHW 01-500 Mounting Aid

Modular mounting bracket

Principais benefícios

  • Suitable for VariKont and VariKont L2 sensors
  • Aluminum profile, pre-mounted
  • For mounting on support profiles in conveying technology (available for different types of profiles)
  • Simple and fast mounting
  • Sensor position adjustable in all 3 axial directions
  • Sensor can be mounted length or crosswise on the profile section

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de MHW 01-500

MaterialExtruded aluminum profile
DimensionsProfile rail 1 for the installation of the mounting bracket: 500 mm
Profile rail 2 for positioning the mounting bracket for the supporting profile see data table
Notas de gênero