Selecione seu país

Ir para o site global

VAZ-V1-B3L Stopping Plug

Stopping plug for M12 sockets

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de VAZ-V1-B3L

Protection classWith this blind plug a specified IP protection of up to IP68/69K of a device can be achieved.
ConnectionM12 x 1
MaterialPA66 GF25, UL94V0
InstallationPhillips screwdriver H3, size 3
Flat-head screwdriver 1.2 x 8 or 1.6 x 10
Knurling tool MH V1-BIT M12
Tightening torque, fastening screws0.4 Nm
Dimensions
Height15 mm
Diameter14.4 mm
NoteAlso suitable for L-coded sockets.
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.