Selecione seu país
IQH3-FP-V1 RFID Read/Write DeviceIDENTControl
HF RFID read/write device, ISO 15693
Principais benefícios
- Range up to 300 mm
- Multi-tag reading capability for up to 20 tags
- Operating frequency 13.56 MHz
- Compliant with ISO 15693 and NFC type 5
- LED function indicator
- Degree of protection IP67 / IP69
- For RFID evaluation unit IDENTControl
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE