Selecione seu país

Ir para o site global

WA.SP.M*.SA.K10 Washer Gasket

Washer gasket, split design

Principais benefícios

  • Significant time savings when replacing worn washer gaskets
  • Easy installation
  • Degree of protection IP66 / IP68
  • Available for various thread sizes
  • UV resistant
  • Ozone resistant
  • Packaging unit: 10 pieces

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de WA.SP.M*.SA.K10

Degree of protectionIP66 , IP68 (1 h @ 100 kPa)
MaterialTPV thermomplastic vulcanizate / Santoprene
Finishinherent color black
Dimensionssee data table
Ambient temperature-60 ... 135 °C (-76 ... 275 °F)
Scope of deliveryWasher gasket, split
number: see data table
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.