Selecione seu país

Ir para o site global

USI-MH-27X13-V-02 Mounting Bracket

Vertical mounting bracket exclusively for ultrasonic transducers of the USi ultrasonic sensor systems

Principais benefícios

  • Screw mounting for simple installation
  • Robust construction
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de USI-MH-27X13-V-02

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
HousingPA12
Mounting materials2 x cylinder head screw M5x16 (included with delivery)
2 x cylinder head screw M3x10 (included with delivery)
Tightening torque, fastening screwsfor screw M5 : max. 1.5 Nm
for screw M3 : max. 0.5 Nm
Dimensions40 mm x 47 mm x 44 mm
Height44 mm
Width47 mm
Length40 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.