Selecione seu país
USIM-F264-4E5-V19 Evaluation Unit
Evaluation unit for the ultrasonic sensor system USi-industry with switching outputs (stand-alone device/main device)
Principais benefícios
- Evaluation unit for ultrasonic transducers with eliptic sound field
- Object detection in the near range
- Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk)
- Adjustable sound cone
- Temperature compensation
- Parameterizable input, e.g. for switching between two parameter sets
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA
- ZH